Pubblica i tuoi prodotti
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1

    Arum 1.1

    Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube. Greenguard Certified

    Voce di capitolato
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarum-1-1
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)30.1
    • Larghezza (pollici)23.2
    • Profondità (pollici)19.7
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)12.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs