Pubblica i tuoi prodotti
Campus 2.4

Campus 2.4

Armchair with seat and back in ash or oak on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

Voce di capitolato
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocampus-2-4
  • Famiglia di prodottoInspec
  • Gruppo di famigliaLammhults Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)29.9
  • Larghezza (pollici)21.3
  • Profondità (pollici)19.3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Libbre)12.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numero OmniClass23-21 23 13 11
  • Titolo OmniClassResidential Chairs
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings