Pubblica i tuoi prodotti
Cinema 6.1
Cinema 6.1
Cinema 6.1

    Cinema 6.1

    Easy chair with upholstered seat and back on plywood base in molded highly resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubular legs with leather arm covers. Cinema is a model of efficiency in style and execution, with exceptional comfort and modest space requirements. Gunilla points to her inspiration for Cinema found in the seating of sports cars: crafted leather stitching and strong-support comfort in a modest space.

    Voce di capitolato
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocinema-6-1
    • Famiglia di prodottoInspec
    • Gruppo di famigliaLammhults Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)30.7
    • Larghezza (pollici)22
    • Profondità (pollici)29.5
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Libbre)36.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Descrizione Uniclass 2015Easy chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings