Pubblica i tuoi prodotti
Cono 4001 D32

Cono 4001 D32

Dining table with metal base. 80cm/32"-diameter table top in a woodgrain or lacquered finish, with a reverse knife edge profile. 75cm/29.5" high. Other top profiles/materials available by special request.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocono-4001-D32
  • Famiglia di prodottoMontbel
  • Gruppo di famigliaCono
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)28.3
  • Larghezza (pollici)31.5
  • Profondità (pollici)31.5
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)61.73
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Titolo OmniClassResidential Tables