Pubblica i tuoi prodotti
Cono 4002 D40

Cono 4002 D40

Dining table with wider metal base and table top measuring 100cm/40" in diameter. 75cm/29.5" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocono-4002-D40
  • Famiglia di prodottoMontbel
  • Gruppo di famigliaCono
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)29.5
  • Larghezza (pollici)39.4
  • Profondità (pollici)39.4
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Titolo OmniClassResidential Tables