Pubblica i tuoi prodotti
Cono 4004 D24

Cono 4004 D24

Coffee table with metal base and 60cm/24"-diameter table top. 45cm/17.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocono-4004-D24
  • Famiglia di prodottoMontbel
  • Gruppo di famigliaCono
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17.7
  • Larghezza (pollici)23.6
  • Profondità (pollici)23.6
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Titolo OmniClassResidential Tables