Pubblica i tuoi prodotti
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501

    Cosmo 1501

    Upholstered, comfortable loveseat in the Cosmo range of modular seating. Features an exposed steel frame that comes in a variety of colors.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCosmo-1501
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaet.al
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)31.5
    • Larghezza (pollici)68.5
    • Profondità (pollici)34.6
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Libbre)163.14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numero OmniClass23-21 23 13 15
    • Titolo OmniClassResidential Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings