Pubblica i tuoi prodotti
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA

    ENT0520TA

    Upholstered seat base and corner backrest on an epoxy coated frame.

    Voce di capitolato
    • Designed by Christophe Pillet, ENTROPY is a modular sofa system that works as a play of geometries that allow for countless compositions to be formed and a total adaptation to the most diverse spaces. The collection offers a wide range of modular seats in different sizes and shapes that can be freely combined with different backrests, arms, tables and accessories. The original and elegant backrest support marks the identity of this versatile collection and adds a touch of distinction. The broad range of available fabrics and finishes allow endless possibilities of customization that facilitate its integration into the most diverse architectures, settings and contexts.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoENT0520TA
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)27.6
    • Larghezza (pollici)38.2
    • Profondità (pollici)38.2
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)90.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numero OmniClass23-21 23 13 15
    • Titolo OmniClassResidential Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings