Pubblica i tuoi prodotti
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflat-soft-9w3-02
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaTonon Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)32.3
    • Larghezza (pollici)24.4
    • Profondità (pollici)22
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Libbre)17.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs