Pubblica i tuoi prodotti
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokontea-3-1
  • Famiglia di prodottoSandler
  • Gruppo di famigliaet.al
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)46.5
  • Larghezza (pollici)22.8
  • Profondità (pollici)22.8
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioTappezzeria
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)46.74
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stools
  • Codice CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Numero OmniClass23-21 21 33 11
  • Titolo OmniClassCommercial Bar Stools