Pubblica i tuoi prodotti
Plania PL50132
Plania PL50132
Plania PL50132
Plania PL50132
Plania PL50132

    Plania PL50132

    120cm x 320cm / 48″ x 126″ Rectangular table top with standard epoxy painted structural frame

    Voce di capitolato
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplania-pl50132
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-23
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)126
    • Profondità (pollici)48
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)184.53
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables