Pubblica i tuoi prodotti
Plania PL91203
Plania PL91203
Plania PL91203
Plania PL91203
Plania PL91203
Plania PL91203

    Plania PL91203

    Plania connecting Top (3 ways 120°)

    Voce di capitolato
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoplania-pl91203
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)25.6
    • Profondità (pollici)22.4
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)17.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches