Pubblica i tuoi prodotti
taia soft 3.1

taia soft 3.1

Barstool with a soft upholstered shell on a metal four legged frame. Greenguard Certified.

Voce di capitolato
  • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotaia-soft-3-1
  • Famiglia di prodottoSandler
  • Gruppo di famigliaInclass Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)44.1
  • Larghezza (pollici)23.6
  • Profondità (pollici)21.1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioTappezzeria
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Libbre)20.06
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Numero OmniClass23-21 23 13 11
  • Titolo OmniClassResidential Chairs