Pubblica i tuoi prodotti
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010

    Zenpro 0010

    A sophisticated executive armchair designed for comfortable sitting throughout the working day. Suitable for executive offices and boardrooms, it features a weight-activated, synchronized tilt mechanism that can be locked in seven positions and fine-tuned using the tension control knob. The aluminum arms are padded and there is a pneumatic seat adjustment mechanism.

    Soft-tread caster wheels and aluminum frame. Designed by Mario Ruiz. Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 43% recycled materials.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZenpro-0010
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)50.8
    • Larghezza (pollici)26.8
    • Profondità (pollici)25.2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)40.57
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs