Pubblica i tuoi prodotti
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120

    Zenpro 0120

    Swivel task chair with horizontal stitching across the backrest. This heigh-adjustable chair has soft-tread casters and a weight-activated, synchronized tilt mechanism. Able to lock in four different positions and can be fine-tuned with the tension control knob. Designed by Mario Ruiz.

    Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 42% recycled materials.

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZenpro-0120
    • Famiglia di prodottoSandler
    • Gruppo di famigliaInclass Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)43.7
    • Larghezza (pollici)26.8
    • Profondità (pollici)25.2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Libbre)34.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs