Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Endura wash basin
Intra
Archiviato

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoED2-0
  • Famiglia di prodottoHWB/Drink fount
  • Gruppo di famiglia301
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)331
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)1.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks