Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Elinda wash basin
Intra
Archiviato

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Voce di capitolato
  • Stainless steel AISI 304
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoELINDA
  • Famiglia di prodottoHWB/Drink fount
  • Gruppo di famiglia302
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)111
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)3.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Classificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks