Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
    Intra
    Archiviato

    INTRA Icon wall mounted Paper dispenser

    Paper dispenser for wall mounting. Suitable for all standard paper sizes. With re-fill window. Outer dimension: 300x300x120 mm Icon is a series designed by Odd Thorsen with a simple and straight style. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    Voce di capitolato
    • Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoICPMM
    • Famiglia di prodottoHygiene products
    • Gruppo di famiglia350
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)3.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers