Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder
    Intra
    Archiviato

    INTRA Millinox wall mounted Toilet brush holder

    Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    Voce di capitolato
    • Outer dimension: 150x150x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMXTB
    • Famiglia di prodottoHygiene products
    • Gruppo di famiglia350
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)320
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)158
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories