Pubblica i tuoi prodotti
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
Intra
Archiviato

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

Wash trough, fully pressed, in stainless steel. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
Voce di capitolato
  • Supplied with wall brackets, corner protection bumpers and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP121
  • Famiglia di prodottoWashtroughs
  • Gruppo di famiglia320
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)140
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)430
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)9.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks