Pubblica i tuoi prodotti
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T

    Eye T

    Good looking all around.

    Don't roll your eyes, roll your Eye.

    There are really a lot of spots out there, but Eye is not just »one more spot«. Come closer. All the details are carefully thought out. Its clean elegant look with the possibility of a 360-degree orientation makes it a perfect luminaire for hospitality, retail and private residences.

    A timeless design with an innovative swivel system makes Eye an eye-catcher. With a wide optic choice, it can fit any need.

    Design: Serge Cornelissen

    Voce di capitolato
    • Eye T 60 

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 10°, 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 802 lm - 1603 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 10W

      Eye T 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 1696 lm - 3272 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 19W

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeye-T
    • Famiglia di prodottoSpots & Downlights
    • Gruppo di famigliaEye
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment