Pubblica i tuoi prodotti
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO
Gramm W LGO

    Gramm W LGO

    The lightest light

    Gramm is elegant and focused, meant to enlighten only what is needed. It is round-shaped, and its main feature is the possibility of rotation which allows a lot of flexibility. When you want a pleasant indirect light, you simply rotate it up with one move.

    A name, a guarantee. Gramm will always bring a feeling of feather lightness to the space. Because Gramm is light, period.

    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 251 lm - 1444 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 13 W

      Installation: Suspended (S)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogramm-w-lgo
    • Famiglia di prodottoLinear & Systems
    • Gruppo di famigliaGramm
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment