Pubblica i tuoi prodotti
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T

    Hunter T

    Track spotlight "Call to action". Modern retail shops cannot afford to be uniform. To provoke the desired response of buyers, sections with high sales potential have to be enhanced in the right way. Hunter spot is designed to make your products stand out and help you create a desirable overall brand experience. Design: Gigodesign
    Voce di capitolato
    • Installation: track (T). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Orientation: rotation 360°; tilt 60°. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI,TD). TD version is supplied with push button. IP protection: 20. Accessories: (order separately): lighting track system, 3-phase selection. Complete with: 3-phase track adapter.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHunter_T
    • Famiglia di prodottoSpots & Downlights
    • Gruppo di famigliaHunter
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)133
    • Profondità (mm)142
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
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
    Prodotti simili