Pubblica i tuoi prodotti
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S

    Lynar C/S

    "It's your move"

    Sweet home for light modules

    Lynar is an elegant, endless modular profile that offers maximum flexibility. The choice of modules is wide and the installation is tool-free, simple, fast and safe. Combine them the way you want and change or move at anytime. It covers a wide range of use - from office, galleries, retail, hospitality to private residences.

    Voce di capitolato
    • Installation: Ceiling / Suspended

      Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolynar-c-s
    • Famiglia di prodottoLinear & Systems
    • Gruppo di famigliaLynar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania