Pubblica i tuoi prodotti
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7
Zoe Z7

    Zoe Z7

    2.8 su 5 stelle2.8(6 recensioni)

    Creative. Unique. Yours.

    Mix and match your favourite combination of five different shapes and an on-trend colour palette to create something that fits your wishes like a glove. The finest materials, green technologies and sophisticated production are reflected in top-notch design and give this decorative element a chance to create the ambience of your dreams.

    Whether planning a home, a restaurant, a hotel or a store, Zoe finds its place in minimalistic, Scandinavian influenced, urban interiors and turns it into something truly beautiful.

    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 265 lm - 1067 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution.

      Body: Aluminium, powder coated.

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Constant current driver - order separately.

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozoe_z7
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaZoe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)86
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili