Pubblica i tuoi prodotti
Base cabinet 80 cm Athena (KU21-080)
INVITA

Base cabinet 80 cm Athena (KU21-080)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Voce di capitolato
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico287-091-KU21-080
  • Famiglia di prodottoAthena
  • Gruppo di famigliaBase cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)704
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)565
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)46.52
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca