Pubblica i tuoi prodotti
Corner wall cabinet Alba (KO25-060)
INVITA

Corner wall cabinet Alba (KO25-060)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Voce di capitolato
  • Diagonal Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico720-091-KO25-060
  • Famiglia di prodottoAlba
  • Gruppo di famigliaCorner wall cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)864
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)330
Relativo a
  • Materiale principaleMelamina
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)31.91
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca