Pubblica i tuoi prodotti
PIANO 2 Verticale
PIANO 2 Verticale
PIANO 2 Verticale
    IRSAP

    PIANO 2 Verticale

    PIANO rappresenta l’evoluzione del “radiatore” nella forma e nel colore. PPIANO 2 Verticale è la versione a doppio rango di PIANO Verticale, adatta per gli ambienti che richiedono una maggior resa calorica. PIANO 2 Verticale è disponibile in 9 altezze, da 4 a 30 elementi e potenze termiche da 201 a 3364 Watt.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche costruttive

      • collettori a sezione circolare diametro 30 mm
      • elementi in lamiera d’acciaio di sezione rettangolare 50x10 mm
      • filettature estremità collettore 1/2” gas destra
      • pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar
      • temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPIANO-2-V
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaArredo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa