Pubblica i tuoi prodotti
SAX Verticale
SAX Verticale
SAX Verticale
    IRSAP

    SAX Verticale

    SAX Verticale col suo profilo rettangolare, risponde alle moderne tendenze dell’arredo, mantenendo una linea snella. Ogni esigenza calorica viene soddisfatta dalla modularità degli elementi scaldanti. SAX Verticale è disponibile in 13 altezze, da 4 a 40 elementi e potenze termiche da 109 a 3272 Watt.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche costruttive

      • collettori a sezione circolare diametro 30 mm
      • elementi in lamiera d’acciaio di sezione rettangolare 20x25 mm
      • filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
      • pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar
      • temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAX-1-V
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaArredo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa