Pubblica i tuoi prodotti
ARPA 12_B Elettrico
ARPA 12_B Elettrico
    IRSAP

    ARPA 12_B Elettrico

    ARPA 12_B nella versione solo elettrica è la soluzione ideale per gli spazi abitativi, dove non sia possibile o conveniente il normale allacciamento all’impianto di riscaldamento. Disponibile in 4 altezze e nella larghezza di 500 mm.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche costruttive

      • radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
      • elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 12 mm
      • collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
      • completo di liquido termovettore
      • lunghezza cavo 1200 mm
      • controlli elettrici nel collettore destro
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarpa-12-b-electric
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaBagno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa