Pubblica i tuoi prodotti
CLIMA
IRSAP

CLIMA

Impianti di climatizzazione e ventilazione con recupero di calore

L’unità CLIMA per la climatizzazione con imbocco per presa aria primaria e imbocco per ricircolo dell’aria dagli ambienti. Installabile a soffitto o a parete.
L’unità CLIMA è disponibile in diverse taglie:

  • CLIMA 2 - Fino a 2,3 kW di potenza frigorifera e 2,5 kW di potenza termica
  • CLIMA 3 - Fino a 3,3 kW di potenza frigorifera e 3,8 kW di potenza termica
  • CLIMA 4 - Fino a 4,0 kW di potenza frigorifera e 4,4 kW di potenza termica
  • CLIMA 6 - Fino a 5,1 kW di potenza frigorifera e 5,6 kW di potenza termica

Le caratteristiche principali dell’unità di climatizzazione sono:

• portata aria nominale che va da 350 a 1000 m3/h con prevalenza utile di 100 Pa
• bassi livelli di rumorosità
• consumi ridotti
• dimensioni compatte
• facilità di ispezione
• installazione sia verticale che orizzontale
• sistema di controllo monozona con modulazione del ventilatore oppure multizona con modulazione sia del ventilatore che delle serrande di zona

Voce di capitolato
  • STRUTTURA
    Autoportante in lamiera zincata con isolamento interno acustico e termico a celle chiuse. Predisposte per essere installate all’interno di edifici, le unità CLIMA sono dotate di staffe metalliche per essere fissate a soffitto ma possono essere installate anche a parete in quanto dotate di doppia bacinella in ABS per la raccolta e lo scarico della condensa.


    VENTILAZIONE
    Ventilatore di ricircolo centrifugo a pale avanti a controllo elettronico con doppia aspirazione. Ventilatore con basso numero di giri. Serranda di intercettazione motorizzata sul ricircolo


    FILTRAZIONE
    Filtro piano di tipo Coarse ISO16890 (G4 EN779) sul ricircolo.


    TRATTAMENTO ARIA
    Batteria di scambio termico acqua-aria in rame alluminio a 2 ranghi ed ampia superficie frontale per ottenere alta capacità di scambio termico con bassa velocità del flusso d’aria e perdite di carico minime. Attacchi idraulici standard sul lato sinistro, guardando l'unità da sopra nella direzione del flusso dell'aria.


    REGOLAZIONE
    Quadro elettrico a bordo unità fissato sul lato sinistro con scheda elettronica e morsettiera per i collegamenti.
    Microprocessore con software interno di gestione completa: modulazione della velocità del ventilatore in funzione della differenza tra temperatura rilevata e impostata, gestione della serranda di ricircolo e della valvola acqua della batteria.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclima
  • Famiglia di prodottoIRSAP air
  • Gruppo di famigliaEasyClima
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)680
  • Larghezza (mm)843
  • Profondità (mm)240
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Materiale secondarioPC/ABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione

Disponibilità Regionale

Europa
Italia