Pubblica i tuoi prodotti
FLAUTO
FLAUTO
    IRSAP

    FLAUTO

    FLAUTO è uno scaldasalviette la cui geometria segue le moderne tendenze dell'arredo. FLAUTO è disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 456 a 756 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche costruttive

      • radiatore scaldasalviette in acciaio
      • elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
      • collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
      • filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
      • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
      • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflauto
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaBagno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa