Pubblica i tuoi prodotti
IRSAIR H 220
IRSAP

IRSAIR H 220

Versione orizzontale - Portata aria fino a 218 mc/h

Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore.
Unità per installazione a soffitto, monoblocco di dimensioni compatte.
Installabile anche a pavimento.
Unità classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 1253/2014 e 1254/2014.

Voce di capitolato
  • Struttura autoportante in pannelli sandwich di spessore 22,5 mm,
    in lamiera verniciata all’esterno e Magnelis® interno con isolante in schiuma poliuretanica interposto. Isolante a celle chiuse sulle superfici interne dei pannelli rimovibili per ulteriore isolamento termico e acustico.
    Dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione in orizzontale, accesso rapido e facile per manutenzione ed ispezione ai filtri con portelli dedicati con chiusura a vite. Filtri di classe ePM1 70% ISO16890 (F7 EN779) a bassa perdita di carico sia sulla presa dell’aria di rinnovo, sia sulla presa di estrazione dell’aria viziata.
    Ventilatori centrifughi a pale rovesce con motori a controllo elettronico della velocità ad alta efficienza e basso livello sonoro.
    Scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente certificato Eurovent per il recupero del calore sensibile. Bypass motorizzato per free cooling e free heating. Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle canalizzazioni dell’aria.
    Quadro elettrico estraibile per manutenzione, con presa elettrica maschio protetta con fusibili di sicurezza su entrambi i poli ed interruttore luminoso a bordo unità. Cavo in dotazione con spina e presa pressofusa. Quadro elettrico interno all’unità separato dal flusso dell’aria, con morsettiera e scheda elettronica con microprocessore fissati su supporto facilmente estraibile per facilitare installazione e manutenzione.
    Regolazione dedicata con gestione automatica del by-pass e controllo sporcamento filtri tramite contaore tarato in fabbrica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoirsair-h-220
  • Famiglia di prodottoIRSAP air
  • Gruppo di famigliaIRSAIR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)261
  • Larghezza (mm)1337
  • Profondità (mm)622
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Materiale secondarioPC/ABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore

Disponibilità Regionale

Europa
Italia