Pubblica i tuoi prodotti
IRSAIR H 220 P
IRSAP

IRSAIR H 220 P

Versione orizzontale - Portata aria fino a 218 mc/h

Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore.
Unità per installazione a soffitto, monoblocco di dimensioni compatte.
Installabile anche a pavimento.
Unità classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 1253/2014 e 1254/2014.

Voce di capitolato
  • Struttura autoportante in polipropilene espanso che assicura anche isolamento termico e acustico. Dimensioni compatte ed altezza ridotta per installazione in orizzontale, accesso rapido e facile per manutenzione ed ispezione ai filtri con sportelli ad incastro. Filtri di classe ePM1 70% ISO16890 (F7 EN779) a bassa perdita di carico sia sulla presa dell’aria di rinnovo, sia sulla presa di estrazione dell’aria viziata.
    Ventilatori centrifughi a pale rovesce con motori a controllo elettronico della velocità ad alta efficienza e basso livello sonoro.
    Scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente certificato Eurovent per il recupero del calore sensibile. Bypass motorizzato per free cooling e free heating. Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle canalizzazioni dell’aria.
    Quadro elettrico interno all’unità separato dal flusso dell’aria con morsettiera e scheda elettronica con microprocessore, con presa elettrica maschio protetta con fusibili di sicurezza su entrambi i poli ed interruttore luminoso a bordo unità. Cavo in dotazione con spina e presa pressofusa.
    Regolazione dedicata con gestione automatica del by-pass e controllo sporcamento filtri tramite contaore tarato in fabbrica.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoirsair-h-220-p
  • Famiglia di prodottoIRSAP air
  • Gruppo di famigliaIRSAIR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)1169
  • Profondità (mm)627
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene espanso
  • Materiale secondarioMetallo in lastre
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore

Disponibilità Regionale

Europa
Italia