Pubblica i tuoi prodotti
IRSAIR V 600
IRSAP

IRSAIR V 600

Versione verticale - Portata aria fino a 601 mc/h

Unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore. Unità per installazione a parete, monoblocco.
Unità classificata secondo il regolamento europeo Ecodesign rif. 1253/2014 e 1254/2014.

Voce di capitolato
  • Struttura autoportante in pannelli sandwich di spessore 25 mm, lamiera esterna plastofilmata di colore RAL9006 opaco. Isolante in schiuma poliuretanica interposto. Isolante in polietilene espanso a celle chiuse sulle superfici interne dei pannelli rimovibili per ulteriore isolamento termico e acustico. Accesso rapido e facile per manutenzione ed ispezione ai filtri con portelli dedicati con chiusura a pressione. Filtri di classe ePM1 70% ISO16890 (F7 EN779) a bassa perdita di carico sia sulla presa dell’aria di rinnovo, sia sulla presa di estrazione dell’aria viziata.
    Ventilatori centrifughi a pale rovesce con motori a controllo elettronico della velocità ad alta efficienza e basso livello sonoro.
    Scambiatore di calore statico in polipropilene in controcorrente certificato Eurovent per il recupero del calore sensibile. Bypass motorizzato per free cooling e free heating. Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle canalizzazioni dell’aria.
    Collegamenti al canale di immissione ed estrazione configurabili
    da sopra a sotto spostando semplicemente tappi e canotti. Quadro elettrico con presa elettrica maschio protetta con fusibili di sicurezza su entrambi i poli ed interruttore luminoso a bordo unità. Cavo in dotazione con spina e presa pressofusa. Quadro elettrico interno all’unità separato dal flusso dell’aria, con morsettiera e scheda elettronica con microprocessore. Regolazione dedicata con gestione automatica del by-pass e controllo sporcamento filtri tramite contaore tarato in fabbrica. Pannello di comando a bordo unità staccabile per essere posizionato a parete, con pulsanti per impostare velocità di funzionamento e led di segnalazione per lo stato dei filtri, della posizione del by pass e della velocità dei ventilatori.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoirsair-v-600
  • Famiglia di prodottoIRSAP air
  • Gruppo di famigliaIRSAIR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)802
  • Profondità (mm)689
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Materiale secondarioPC/ABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)75
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore

Disponibilità Regionale

Europa
Italia