Pubblica i tuoi prodotti
JAZZ_S
JAZZ_S
    IRSAP

    JAZZ_S

    JAZZ_S è caratterizzato dalla forma squadrata di tubi e collettori ed è reversibile per adattarsi ad ogni esigenza installativa e di comodità di utilizzo. Disponibile in 4 altezze e 2 larghezze per soddisfare ogni esigenza di praticità. Con l’inserimento della resistenza elettrica, opzionale, può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche costruttive

      • tubi in lamiera d’acciaio rettangolari 25x20 mm
      • collettori in lamiera d’acciaio quadrati 30x30 mm
      • filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2” G dx
      • pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
      • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
      • allacciamento idraulico 50 mm
      • non adatto all'installazione con impianto monotubo
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojazz-s
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaBagno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa