Pubblica i tuoi prodotti
NANOFELT Aerogel - Feltro isolante a base di aerogel
NANOFELT Aerogel - Feltro isolante a base di aerogel
NANOFELT Aerogel - Feltro isolante a base di aerogel
NANOFELT Aerogel - Feltro isolante a base di aerogel
    ISOLCORE

    NANOFELT Aerogel - Feltro isolante a base di aerogel

    Aerogel, un materiale nanotecnologico che combina spessori ridottissimi a prestazioni termiche elevate. Ideale per applicazioni che prevedono fissaggi meccanici o isolamento di particolari ponti termici. Il rotolo è ideale per grandi superfici come tetti e pavimenti. Il pannello è ideale per l’isolamento delle pareti. La strip è ideale per isolamento dei profili metallici delle contropareti nei tradizionali sistemi a secco Dimensioni Rotolo: 1,5x20m =30mq Dimensioni Pannello: 100x50cm Dimensioni Striscia: 100x5cm Lo spessore del rotolo è di 3 o 6 o 10 mm Lo spessore del pannello è di 10 o 20 o 30 mm con disponibilità di altri su richiesta Lo spessore striscia è di 10 o 20 mm con disponibilità di richiederne altri su misura. L’aerogel ha conducibilità termica λm di 0,015W/mK e Classe di reazione al fuoco di A2 S1 d0 Inoltre, è ideale anche per isolare piccole fessure dove non si può utilizzare il pannello sottovuoto, o per coibentare ponti termici e fissaggi meccanici. L'isolante può essere sagomato su misura per criticità come: colonne, scatolette elettriche, sotto davanzali, spallette finestre, etc...
    Voce di capitolato
    • I principali vantaggi sono:

      -elevate prestazioni isolanti;

      -flessibilità;

      -facilità di taglio;

      -elevatissima resistenza al fuoco;

      -spessori ridotti (che permettono di isolare ponti termici particolari, dietro tubazioni , pluviali…);

      -durata prestazione termica 3 volte superiore a quella degli isolamenti tradizionali;

      -applicabile anche su edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, storici, ambientali, ecc.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconanofelt
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-07-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa