Pubblica i tuoi prodotti
Fan-Coil Unit Kit
Fan-Coil Unit Kit
    IVAR

    Fan-Coil Unit Kit

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)

    FCU- Kit (Fan- Coil Unit Kit) è un gruppo di bypass multifunzione preassemblato studiato per gli impianti che richiedono una portata costante di fluido termovettore, come: l Fan-coil;  Travi fredde;  l Sistemi di condizionamento a soffitto. Il controllo della portata è affidato ad una valvola di bilanciamento dinamico PICV (Pressure Indipendent Control Valve).
    FCU-Kit raccorda le tubazioni di mandata e ritorno alle unità terminali e integra i seguenti accessori, necessari per il corretto funzionamento e la manutenzione dell'impianto: Valvole a tre vie; l Due rubinetti di carico/scarico;  l Filtro a maglie;  Le PICV;  Le Prese piezometriche e gli Orifizio Venturi per la misurazione della portata.

    Connessioni: G 1/2"F (DN 15) oppure G 3/4"F (DN 20).
    l Disponibile con o senza guscio di coibentazione (adatto ad applicazioni sia di riscaldamento che raffrescamento).
    l Orifizio Venturi: sei dimensioni disponibili per ottimizzare la regolazione della portata in più condizioni operative.


    Voce di capitolato
    • IVAR FCU-Kit: Gruppo di bypass multifunzione preassemblato in ottone per impianti a fan-coil, travi fredde, termostrisce e altri sistemi di climatizzazione a portata costante. Utilizzabile sia per riscaldamento che per raffrescamento. Composto da: una coppia di valvole a tre vie per l’impostazione di 5 diversi modi di funzionamento, un filtro a maglie, due rubinetti di carico/scarico, un orifizio Venturi con coppia di prese piezometriche e un regolatore di portata PICV. Range di pressioni differenziali ammissibili e campo di regolazione della portata (per la PICV): con cartuccia PICC 03 (cod. 590123) 16-200 kPa, 37-575 l/h; con cartuccia PICC 03 (cod. 590124) 30-400 kPa, 64-1110 l/h. Filtro a maglie (μ 500) in acciaio inox AISI 304. Connessioni al circuito primario (con bocchettoni): 1/2”F (DN 15) - 3/4”F (DN 20). Connessioni al circuito secondario: 1/2”F (DN 15) - 3/4”F (DN 20). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Temperatura massima di esercizio: 120 °C. Disponibile con guscio di coibentazione in ARPRO 5135 FR di colore grigio con conducibilità 0,037 W/mK, densità 50 kg/m3, reazione al fuoco in classe HF-1 secondo standard UL-94.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFan-Coil_Unit_Kit
    • Famiglia di prodottoValves, lockshields and thermostatic heads
    • Gruppo di famigliaFan-coil valves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-26
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC002580
    • Nome ETIMFlow monitoring equipment
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC