Pubblica i tuoi prodotti
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Archiviato

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1850SJ
    • Famiglia di prodottoEngine Powered Boom Lifts
    • Gruppo di famigliaUltra Series Telescopic Boom Lift
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Descrizione Uniclass 2015Telescopic platforms
    • Codice CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers