Pubblica i tuoi prodotti
JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50
JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50
    JLG
    Archiviato

    JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50

    The JLG EcoLift Series are a major step change in low-level access. It's so easy, fast and efficient to use, it's intuitive. Just step in and turn the handle. And you don't need power; no batteries to charge or mains power consumption.


    This machine may also be known as: Toucans, Stock Pickers, Power Towers, Mast Lifts

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPecolift
    • Famiglia di prodottoLow-Level Access
    • Gruppo di famigliaNon-Powered Lifts
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Descrizione Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts