Pubblica i tuoi prodotti
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 90 x 90 x 4 cm - anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, - flight safe : class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard, - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer, - innovative material : antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions), - durable, strong, light : excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE62442
    • Famiglia di prodottoFLIGHT
    • Gruppo di famigliaReceveur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Francia
    Marocco
    Russia
    Spagna