Pubblica i tuoi prodotti
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 100 x 80 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
Voce di capitolato
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE62447
  • Famiglia di prodottoFLIGHT
  • Gruppo di famigliaReceveur
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays

Disponibilità Regionale

Europa Africa
Francia
Marocco
Russia
Spagna