Pubblica i tuoi prodotti
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Voce di capitolato
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEXH112
  • Famiglia di prodottoSTRUKTURA
  • Gruppo di famigliaLavabo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)21.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504

Disponibilità Regionale

Europa Africa
Francia
Marocco
Russia
Spagna
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText