Pubblica i tuoi prodotti
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    Rimless bowl, S-trap, 65 x 34 cm.

    Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

    Concealed floor fixing kit E3078-CP to order separately.

    Voce di capitolato
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUJH101
    • Famiglia di prodottoSTRUKTURA
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)670
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)28.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa