Pubblica i tuoi prodotti
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Good day! I am the Monarch Boardroom Chair. I am adjustable, with a height range of 960mm to 1040mm. My sleek design and swivel base make me quite a versatile piece - allowing me to fit well in all spaces I'm placed in. I will be sure to accentuate the classiness of your boardroom and provide an inviting yet professional feel to it.

    Voce di capitolato
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMonarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • Famiglia di prodottoOffice Chairs
    • Gruppo di famigliaMonarch
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1040
    • Larghezza (mm)680
    • Profondità (mm)585
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)15.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie

    Disponibilità Regionale

    Oceania