Pubblica i tuoi prodotti
Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]

Hi! I'm the Uniform Bookcase! I'm perfect for the contemporary office, combing style with practical storage. I'm perfect for storing folders, books, awards, photos and anything else you would like to proudly display. I'm 1170mm tall and fit into most office and home spaces.

Voce di capitolato
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicouniform-medium-open-bookcase-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Famiglia di prodottoStorages
  • Gruppo di famigliaUniform Office Storages
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMelamina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali

Disponibilità Regionale

Oceania