Pubblica i tuoi prodotti
3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

3732 Three-Way Biamplified or Triamplified(T) ScreenArrayLoudspeaker System

Three-Way Biamplified or Triamplified (T) ScreenArray
Loudspeaker System
The 3732 ScreenArray features true three-way system design enhanced for critical film sound reproduction in small to medium cinemas environments.

Voce di capitolato
  • Features

    • Three-way ScreenArray™ design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Triamplified (T) or Biamplified operation
    • Approved for THX® certified applications(3732T)
    • Ships fully assembled
    • Second Generation Optimized Aperture Waveguide technology for ultra-low distortion, and extremely uniform frequency response
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology™
    • Flat-front waveguide design for easy baffle wall installation 
    • Shallow profile for minimum behind screen depth requirements
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3732-Three-Way-Bi-Triamplified-ScreenArray-Loudspeaker-System
  • Famiglia di prodottoCinema Sound
  • Gruppo di famigliaLarge Format
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers