Pubblica i tuoi prodotti
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
    The Control® 23 is the most compact of JBL Professional’s Control Contractor Series indoor/outdoor loudspeakers making it a perfect choice for patios, foyers, retail or other applications where foreground/ background music and paging are required, with minimum aesthetic impact.

    FEATURES

    • Components: 3.5 in Polypropylene coated woofer, .5 in Titanium coated horn loaded tweeter.
    • Built-in InvisiBall® mounting hardware*.
    • Weather resistant enclosure and transducers.
    • Readily paintable to match decor.
    • 90° x 90° high frequency horn.
    • Overload Protection Circuitry.
    • Sensitivity: 86 dB SPL, 1 W, 1m
    • *Patents pending worldwide
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoControl-23-High-Output-Two-Way-Mid-High-Frequency-Loudspeaker
    • Famiglia di prodottoVintage
    • Gruppo di famigliaInstalled Sound
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers

    Disponibilità Regionale

    Nord America