Pubblica i tuoi prodotti
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF
AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

    AC28/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF

    Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 8” LF - AC28/26 /95

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 1” Exit Compression Driver with PT™ Waveguide
    • 205 mm (8 in) LF transducer
    • Compact enclosure
    • 750W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAC28-26-95-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-8-LF
    • Famiglia di prodottoInstalled Sound
    • Gruppo di famigliaPoint Source Speakers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers