Pubblica i tuoi prodotti
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Stereo Input Dual Coil Subwoofer
The Control SB-2 provides low frequency reinforcement in subwoofer/satellite systems. The Control SB-2 is ideal for foreground music and music/paging systems in restaurants, retail establishments, theme bars, music cafes, health clubs, and other indoor applications.

FEATURES

  • Components: 250 mm (10 in) dual voice coil transducer.
  • Stereo inputs with high-pass outputs for satellite speakers.
  • Slot-load vented bandpass design.
  • Complemented full range Control Contractor Series systems.
  • High Sensitivity: 100 dB, 1 W, 1 m.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoControl-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • Famiglia di prodottoVintage
  • Gruppo di famigliaInstalled Sound
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers